|
|
|
NSYMF66
Mikroperforirana mont. plošča V 600 x Š 600 z odpr. prem. 3,6 mm z raz. 12,5 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
- H: 600 mm W: 600 mm
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
|
Opis montažne plošče
|
Mikroperforiran
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice M8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
135 kg
|
Višina
|
565 mm
|
Širina
|
550 mm
|
Globina
|
125 mm
|
Debelina
|
1,8 mm
|
Teža izdelka
|
4,4 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
55,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,4 kg