|
|
|
NSYMFPLAZ54
Kovinski okvir za pritrditev na tla za različico PLAZ ali PLAZT Š500xG420 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Okvir za pritrjevanje tal
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
- W: 500 mm D: 420 mm
|
Lokacija montaže
|
Na tleh
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Talni pritrdilni čep
1 Okvir za pritrjevanje tal
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Privit - Na omari
S talnimi pritrjevalnimi zatiči - V nadstropju
|
Višina
|
8 mm
|
Širina
|
480 mm
|
Globina
|
360 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
48,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,5 kg