|
|
|
NSYMP226
Spacial SF montažna plošča - 2200 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
-
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
2 Drsni čevlji
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo nosilcev
|
Maksimalna obremenitev
|
300 kg/m²
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
500 kg Intermediate (srednji) položaj
600 kg Zadnja stran omare
|
Višina
|
Pritrdilni centri: 2050 mm
Nazivna: 2200 mm
Realno: 2097 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Pritrdilni centri: 450 mm
Realno: 496 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
211,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
51,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,0 kg