|
|
|
NSYMPP3025
Izolacijska montažna plošča za omaro V 300 x Š 250 mm iz poliestra
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
Konec standardnih storitev AVG. 31, 2023
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Poliester okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice M8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
1875 kg
|
Višina
|
Nazivna: 265 mm
Omara nazivnih dimenzij: 300 mm
|
Širina
|
Nazivna: 200 mm
Omara nazivnih dimenzij: 250 mm
|
Debelina
|
4 mm
|
Teža izdelka
|
4 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
382,0 g