|
|
|
NSYMS43
Sitotiskana navadna montažna plošča V 400 x Š 300 mm iz galv. jeklene pločevine
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
- H: 400 mm W: 300 mm
- H: 300 mm W: 400 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Silkscreened
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice M8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
60 kg
|
Višina
|
250 mm
|
Širina
|
350 mm
|
Globina
|
125 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Teža izdelka
|
1,377 kg
|
Variantna posebnost
|
Centimetrični vzorec mreže
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,278 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
280
|
Paket 2 Višina
|
42 cm
|
Paket 2 Širina
|
100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
371 kg