Schneider-Electric SINTEL
 
NSYMS44 slika – Schneider- sintel
NSYMS44
Sitotiskana navadna montažna plošča V 400 x Š 400 mm iz galv. jeklene pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 400 mm W: 400 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Silkscreened
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 60 kg
Višina 350 mm
Širina 350 mm
Globina 125 mm
Debelina 1,8 mm
Teža izdelka 2,42 kg
Variantna posebnost Centimetrični vzorec mreže
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 35,5 cm
Paket 1 Dolžina 35,5 cm
Paket 1 Teža 1,808 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 210
Paket 2 Višina 37 cm
Paket 2 Širina 80 cm
Paket 2 Dolžina 120 cm
Paket 2 Teža 392 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev