|
|
|
NSYMUC456
Izrezana pokrivna plošča Spacial SF/SM - 450 x 600 mm - pritrditev z vijaki
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
Konec standardnih storitev AVG. 31, 2023
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 450 mm W: 600 mm
|
Lokacija montaže
|
Na sklopu šasije
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Pokrivna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Število horizontalnih vrstic
|
3
|
Skupno število 18 mm modulov
|
72
|
Tip prednje plošče
|
Z izrezom
|
Število izrezov
|
3 izrezi
|
Višina
|
Nazivna: 450 mm
Realno: 449,5 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Pritrdilni centri: 478 mm
Realno: 502 mm
|
Globina
|
Realno: 12 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
51,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,974 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
33,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
191,0 kg