|
|
|
NSYMUPLA126G
Komplet za vodoravno spajanje za om. PLA, V 1250 x G 620 mm IP55 - brez pokrova
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni okvir
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohišij
|
Montažna podpora
|
ZA podnožje
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA Primerna omara
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
|
Sestava naprave
|
1 Okvir
Pritrdilni elementi
|
Komplementarno
Material
|
Okvir Poliester
|
Višina
|
Nazivna: 1250 mm
|
Širina
|
Okvir: 15 mm
|
Globina
|
620 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Barva
|
Siva (RAL 7035)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,2 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|