|
|
|
NSYPHDT553
Thalassa PHD zunanja robustna omara V 538 Š 500 G 320 IP65, narebrena vrata
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
Thalassa
|
Izdelek
|
Thalassa PHD
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Certification
|
UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Primerna omara
|
Različica
|
PHDT
|
Enclosure height with canopy
|
538 mm
|
Canopy višina
|
38 mm
|
Enclosure width
|
500 mm
|
Enclosure depth
|
320 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
1 Vrata Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
1 Nadstrešek Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
1 Blokada vrat Jeklo z antikorozijsko oblogo
1 Dokumentni žep Plastika A4
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Zapečateno sestavljeno ohišje
|
Tip vrat
|
Anti-posting
|
Število vrat
|
1
|
Odpiranje vrat na strani
|
Desna ali leva (120 °)
|
Tip ključavnice
|
2-točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Maximum static load
|
180 kg
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 61439-5
IEC 61969-3
UL 508 A
IEC 62208
|
Razred električne izolacije
|
Razred II IEC 61439-1 2011
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65 IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
|
Mehanska robustnost
|
Odporno na vandalizem conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…40 °C
|
Corrosion withstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
|
Thermal management options
|
Naravna 269 W −25 °C
Naravna 117 W 20 °C
Naravna 50 W 40 °C
Ventilator 1500 W 60 dB
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
56,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
54,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 kg