|
|
|
NSYPLAZT5123G
Stoj. om. iz pol. razl. PLAZT z odprtim podnožjem in pokrovom 500x1250x320 IP44
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLA
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Različica
|
PLAZT
|
Nominal height
|
500 mm
|
Nominal width
|
1250 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
2 Vrata
2 Zadnja plošča
1 Nadstrešek
1 Podstavek
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Odprt zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Število vrat
|
2
|
Odpiranje vrat na strani
|
Desno in levo (180 °)
|
Tip ključavnice
|
2-točkovna ključavnica z ročico, 5 mm dvojni jeziček
|
Dostopnost za delovanje
|
Dno
Spredaj
Zgoraj
Zadaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Nadstrešek S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
Veritas
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP44 v skladu s/zIEC 60529 (With plinth type open bottom part and ventilated canopy)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…90 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
60,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
128,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
34,26 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|