|
|
|
NSYPLD881G
PLD - stoječa omara iz poliestra s podn. in odp. sp. delom 850x785x320 IP43 DIN1
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija
|
Omara
|
Različica
|
PLD
|
Tip omare
|
Distribuirana omara
DIN ohišje
|
Nominal height
|
850 mm
|
Nominal width
|
785 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Združljivost izdelkov
|
Talilna varovalka 1
|
Komplementarno
Sestava naprave
|
1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
1 Zadnja plošča
1 Ključavnica
1 Vrata
|
Tip ohišja
|
Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Število vrat
|
1
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen (180 °)
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica
|
Številka ključa
|
1242 E
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Dno
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
IP stopnja zaščite
|
IP43 v skladu s/zIEC 60529 (Podnožje tipa z odprtim dnom)
IP54 v skladu s/zIEC 60529 (Z dodatnim tesnilnim kompletom)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…90 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
88 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
79 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,5 kg