|
|
|
NSYPLS3627DLS24G
Omara PLS, pros. pok., 36 x 27 x 18 cm z mod. oh. za distr. in 24 mod. (18 mm)
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 22, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLS
|
Kratko ime naprave
|
PLS
|
Tip omare/ohišja
|
Modularna distribucijska aplikacija
|
Kategorija
|
Izolacijska modularna škatla z modularnim distribucijski ohišjem
|
Nominal height
|
360 mm
|
Nominal width
|
270 mm
|
Nominal depth
|
180 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
Zaklepni vijaki
1 Pokrov s tečaji
1 Modularna distribucijska šasija
1 Zadnji del
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Nizek prozoren pokrov
|
Tip ključavnice
|
Krilni vijak
|
Komplementarno
Odstranljivi deli
|
Pokrov Zaklepni vijak
Modularna distribucijska šasija S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Pokrov Polikarbonat
Zadaj Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Ohišje Siva RAL 7035)
|
Okolje
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 IEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20 cm
|
Paket 1 Širina
|
38 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,95 kg