|
|
|
NSYPLS3672ALG
Omara PLS, hrb. iz pol., pros. pok. PC IP65 36 x 72 x 23 cm v pak. po 27 enot
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLS
|
Kratko ime naprave
|
PLS
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Izolacijska modularna škatla
|
Nominal height
|
360 mm
|
Nominal width
|
720 mm
|
Nominal depth
|
230 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov Na omari
1 Zadnji del Na omari
Zaklepni vijaki
|
Dobava
|
Komplet 27
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Visok transparenten pokrov
|
Tip ključavnice
|
Vijak za reže
|
Komplementarno
Odstranljivi deli
|
Pokrov Zaklepni vijak
|
Material
|
Pokrov Polikarbonat
Zadaj Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Ohišje Siva RAL 7035)
|
Standardi
|
NEMA 4X
IEC 62208
Klasifikacija NEMA 13
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Okolje
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 IEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20 cm
|
Paket 1 Širina
|
56 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38 cm
|
Paket 1 Teža
|
114,8 kg