|
|
|
NSYPMP45160
Delna montažna ploš?a za kontrolno mizo Š 1600 mm - V447 x Š1505 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na prilagoditvenih letvah
Zgornji del konzole
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SD
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki M3 - Reža
Z vijaki M6 - Reža
S pritrditvijo elementa - Pritrdilni nosilec
|
Višina
|
400 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1600 mm
Realno: 1450 mm
|
Debelina
|
25 mm
|
Variantna posebnost
|
Naroči sklop 4 prilagoditvenih letev in 4 pritrdilnih nosilcev
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
46,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
151,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,0 kg