Nazaj
Najdi NSYPPS226 po
Značilnosti
Prenos in dokumenti
Discover your Schneider-Electric tools
NSYPPS226
Pregradna plošča Spacial SF - galvanizirano jeklo - 2200 x 600 mm
Prenesi NSYPPS226 podatkovni list izdelka
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
JUN. 21, 2023
Konec standardnih storitev
AVG. 31, 2023
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov
Spacial
Izdelek ali sestavni del
Particija
Aplikacija
Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses
-
Montažna podpora
Struktura omare
Združljivost serije/obsega
Spacial Spacial SF
Sestava naprave
Pritrdilni elementi
1 Pregradne plošče
1 Tesnilo
Količina na set/komplet
Komplet 1
Komplementarno
Material
Galvanizirano jeklo
Višina
Nazivna: 2200 mm
Širina
Nazivna: 600 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
PCE
Število enot v Paketu 1
1
Paket 1 Višina
4 cm
Paket 1 Širina
51 cm
Paket 1 Dolžina
222 cm
Paket 1 Teža
15 kg
Embalažna enota Paketa 2
PAL
Število enot v Paketu 2
30
Paket 2 Višina
77 cm
Paket 2 Širina
222 cm
Paket 2 Dolžina
120 cm
Paket 2 Teža
473 kg
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
Garancija
18 mesecev