|
|
|
NSYRCKP4
19" delno fiksno ogrodje Spacial SF/SM - 200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" stojalo
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 200 mm
|
Tip stojala
|
Delno fiksno
|
Lokacija montaže
|
Zgornji sprednji del omare
|
Montažna podpora
|
Križne letve
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Število 19" enot
|
4
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Opis omare/stikalnega bloka
|
Talna omara
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
2 kg Na enoto
|
Višina
|
200 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
846,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
20,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,46 kg