|
|
|
NSYRCKS8
Komplet 4 podp. nosilcev za fiksno ogrodje 19" Spacial SF - obr. 400 kg - 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podporni nosilec
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
19" stacionarno stojalo
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF-E
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Podpora
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
400 kg
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
Nazivna : 800 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,23 kg