|
|
|
NSYRSW40
19" nihajno ogrodje Spacial SF/SM - 2000 x 800 mm - 40 modulov
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" stojalo
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm
|
Tip stojala
|
Premikanje brez centriranja
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 800 mm nihalni nosilci
1 Stojalo na tečajih
1 Stranski pokrov z ročico
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Število 19" enot
|
40
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Opis omare/stikalnega bloka
|
Talna omara
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Tip ključavnice
|
Ročica s kroglično ključavnico
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Barva
|
Stranska plošča Siva RAL 7035)
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
3,75 kg Na enoto z maks. 150 kg
|
Odpiranje 19" stojal
|
Reverzibilen 120 °
|
Višina
|
2000 mm
|
Širina
|
800 mm
|
Globina
|
1901 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
72,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
195,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
29,341 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
308,410 kg