|
|
|
NSYRSWP6
19" delno nihajno ogrodje Spacial SF/SM - 355 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" stojalo
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 355 mm
|
Tip stojala
|
Delni nihaj
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Montažna podpora
|
Delna 19-palčna podpora za nosilce nihalnega stojala
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Sestava naprave
|
1 Stojalo
|
Število 19" enot
|
6
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Opis omare/stikalnega bloka
|
Talna omara
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
2 kg Na enoto
|
Odpiranje 19" stojal
|
Reverzibilen 120 °
|
Višina
|
355 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Globina
|
335 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
52,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,522 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
95,0 kg