Schneider-Electric SINTEL
 
NSYS3CVR64HD slika – Schneider- sintel
NSYS3CVR64HD
Spacial S3HD zunanji robustni modul prezračevanja strehe V 95 Š 600 G 400 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prezračevalna streha
Aplikacija naprave Večnamenski
Lokacija montaže Na vrhu omare
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SFHD Primerna omara
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Način pritrjevanja Z vijakiM12 - Točka pritrditve na streho
Corrosion resistance 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Višina 95 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Teža izdelka 7 kg
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 45,0 cm
Paket 1 Dolžina 65,0 cm
Paket 1 Teža 7,0 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni