|
|
|
NSYS3X7525H
Spacial S3X nerjaveča 316L, obdelana s Scotch Brite®, V700xŠ500xG250 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial S3X
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominal height
|
700 mm
|
Nominal width
|
500 mm
|
Nominal depth
|
250 mm
|
Product installation
|
Stenski
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata
2 Ključavnica Vrata
2 Izvrtan perforiran vertikalni profil Vrata
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje, Križna struktura
Žlebasto oblikovana prednja letev
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Število vrat
|
Spredaj 1
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen (120 °)
|
Tip ključavnice
|
2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Type of gland plate
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Ključavnica Zamak
Tečaj Nerjaveče jeklo
Ohišje in vrata Nerjaveče jeklo: 316 L
|
Površinska obdelava
|
Ohišje in vrata Scotch-Brite® brušeno
Ključavnica Kromirano
|
Teža izdelka
|
17,44 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
UL 508 tip A
CAN/CSA 22
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262
|
Okoljske značilnosti
|
Korozivni
Specifična higiena
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
51,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
71,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,642 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
195,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
383,0 kg