|
|
|
NSYSBMC304012
Kovinska ind. om. FL21 s kabel. vhodom V300 x Š400 x G120 IP55 IK10 RAL 7035
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 17, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial SBM
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Kratko ime naprave
|
SBMC
|
Tip omare
|
Vhodno ohišje
|
Nominalna višina omare
|
300 mm
|
Nominalna širina omare
|
400 mm
|
Nominalna globina omare
|
120 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
4 Vijak pokrova
1 Pokrov
1 Ohišje
4 FL21 plošča z uvodnico
|
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
|
Tip prednjega pokrova
|
Navadna vrata
|
Pritrditev pokrova
|
Polovično-obračajoči kovinski vijak
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak PZ2 Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
Plošča kabelske uvodnice Vijak
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
BV
LR
UL
GL
DNV
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…60 °C
|
Delovna temperatura
|
−35…80 °C
|
Teža izdelka
|
5,37 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
42 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,37 kg