|
|
|
NSYSFBKF
Komplet za hitro spajanje Spacial SF - IP40 - ko ni potrebna visoka stopnja IP
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Globinsko sklopitev 2 omar
Stransko povezovanje dveh ohišij
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF Primerna omara
|
Sestava naprave
|
4 Ploščati konektor
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki M6 samo-vrezno
|
Višina
|
34 mm
|
Širina
|
69 mm
|
Globina
|
128 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Montažni premer
|
0 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,57 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,43 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,07 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,48 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
250
|
Paket 2 Višina
|
50 cm
|
Paket 2 Širina
|
80 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
180 kg