|
|
|
NSYSFBKSH
Komplet za spajanje prejšnje različice Spacial SF (OLN-Spacial 6000) - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohišij
Globinsko sklopitev 2 omar
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
|
Sestava naprave
|
4 Distančnik
4 Ploščati konektor
Pritrdilni elementi
Tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Tesnilo EPDM
Ploščati konektor Jeklo
Distančnik Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki M6 samo-vrezno
|
Višina
|
70 mm
|
Širina
|
400 mm
|
Globina
|
400 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Montažni premer
|
0 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,244 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
137,0 kg