|
|
|
NSYSFN16660P
Samostoječa modularna električna omara, PanelSeT SFN, dekarbonizirano jeklo, montažna plošča, 1600x600x600mm, IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Razširjena ponudba
|
PanelSeT SFN
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Nominalna višina omare
|
1600 mm
|
Nominalna širina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
600 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
2 Drsne letve
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 Struktura
1 Vrata
1 Zaklepni sistem z ročico Vrata
1 Zadnja plošča
1 Streha
1 Montažna plošča
|
Komplementarno
Strukturni tip
|
Oblikovan iz ene sekcije
Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen (120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Type of gland plate
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
|
Število vrat
|
Spredaj 1
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Zadaj
Strani omare
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Tečaj
Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
Zadnja plošča Z vijaki
Streha Z vijaki
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Drsna letev Z vijaki
|
Material
|
Okvir Galvanizirano jeklo
Stebrički Galvanizirano jeklo
Vrata Jeklena pločevina
Plošče Jeklena pločevina
Tečaj Zamak
Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara Siva RAL 7035)
Ročica Črna RAL 9005)
|
Teža izdelka
|
77,7 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 3R/12
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
175 cm
|
Paket 1 Širina
|
75 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
70 cm
|
Paket 1 Teža
|
90,1 kg