|
|
|
NSYSM14840T
Kompaktna omara s steklenimi vrati brez MP Spacial SM - 1400 x 800 x 400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial SM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Compact omara
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ročico Vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Vrata
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Tečaj
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
|
Nominalna višina omare
|
1400 mm
|
Nominalna širina omare
|
800 mm
|
Nominalna globina omare
|
400 mm
|
Komplementarno
Število vrat
|
Spredaj 1
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen (120 °)
|
Tip vrat
|
Zastekljena
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
|
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Type of gland plate
|
Standard
|
Kabelski vhod
|
1 vhod
|
Material
|
Vrata Securit steklo
Ohišje Jeklena pločevina
Vrata Jeklena pločevina
Tečaj Zamak
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara Siva RAL 7035)
Ročica Črna RAL 9005)
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Teža izdelka
|
63 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
UL
DNV
BV
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 IEC 62262
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
153,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
84,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,0 kg