|
|
|
NSYSMPB
Nosilci za pritrditev montažne plošče Spacial SM
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrdilni nosilec
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SM
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Destinacija izdelka
|
Za montažno ploščo
|
Sestava naprave
|
4 Nosilec
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
600 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
420,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Višina
|
57,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
174,2 kg