|
|
|
NSYSMWFIX
Podpora za pritrditev na steno Spacial SM - 2 v kompletu
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nominalne dimenzije omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SM
|
Sestava naprave
|
2 Podpora
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Zunaj
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
0 kg
|
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
170 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
300,0 g