|
|
|
NSYSPC
Plastična noga iz črnega poliamida. Pakiranje: 20 kosov
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Destinacija izdelka
|
Kabelski kanal
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial SBM
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Spacial Spacial CRN
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Telequick montažna plošča
|
Sestava naprave
|
1 Nosilec sponke
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Material
|
PA (poliamid)
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Višina
|
40 mm
|
Širina
|
24 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Premer
|
0 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
81,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
500
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,336 kg