|
|
|
NSYSPFC16200
Podnožje za komplete Spacial SF - 200 x 1600 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednji podstavek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 U-profil
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
|
Montažna podpora
|
Stranske plošče seta podnožij
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Barva
|
Siva RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1600 mm
|
Globina
|
105 mm
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Pogodbena garancija
|
|