Schneider-Electric SINTEL
 
NSYSPMP2575 slika – Schneider- sintel
NSYSPMP2575
Delna montažna plošča Spacial SF/SM - 247 x 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Delno navaden
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Višina Nazivna: 247 mm
Širina Nazivna: 750 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,6 cm
Paket 1 Širina 65,5 cm
Paket 1 Dolžina 25,0 cm
Paket 1 Teža 2,5 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka