Schneider-Electric SINTEL
 
NSYSPMP40160 slika – Schneider- sintel
NSYSPMP40160
Delna montažna plošča Spacial SF/SM - 397 x 1600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Delno navaden
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Višina Nazivna: 400 mm
397 mm
Širina Nazivna: 1600 mm
1505 mm
Variantna posebnost Vodoravna pritrditev na prečnih letvah
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 42,0 cm
Paket 1 Dolžina 152,0 cm
Paket 1 Teža 13,14 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 50,0 cm
Paket 2 Širina 120,0 cm
Paket 2 Dolžina 200,0 cm
Paket 2 Teža 337,36 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev