Schneider-Electric SINTEL
 
NSYSPSX3200SF slika – Schneider- sintel
NSYSPSX3200SF
Spacial - stransko podnožje - V 200 G 300 nerjaveče jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
Komplementarno
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 200 mm
Globina Nazivna : 300 mm
Teža izdelka 1,399 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 (Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 2,578 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,0 cm
Paket 2 Širina 37,5 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 25,78 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni