|
|
|
NSYSRCE1050
Streha s kabelskimi vhodi Spacial SF - 1000 x 500 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2020
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 14, 2020
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski vhod
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF Primerna omara
|
Sestava naprave
|
1 Streha
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakiM12 - Točka pritrditve na streho
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Plošča kabelskega vhoda
|
Kabelski vhod
|
1 vhod
|
Širina
|
Realno: 970 mm
Nazivna: 1000 mm
|
Globina
|
Realno : 470 mm
Nazivna: 500 mm
|
Število izrezov
|
3 izrezi
|
Dimenzije izreza
|
232 x 117 mm