Nazaj
NSYSRCE650
Streha s kabelskimi vhodi Spacial SF - 600 x 500 mm
Prenesi NSYSRCE650 podatkovni list izdelka
DANES
MAJ 15, 2024
Konec prodaje
SEP. 30, 2020
Konec standardnih storitev
DEC. 14, 2020
Glavno
Skupina izdelkov
Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov
Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del
Kabelski vhod
Aplikacija naprave
Večnamenski
Lokacija montaže
Na vrhu omare
Združljivost serije/obsega
Spacial Spacial SF Primerna omara
Sestava naprave
1 Streha
Komplementarno
Material
Jeklo
Barva
Siva RAL 7035)
Površinska obdelava (finish)
Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja
Z vijakiM12 - Točka pritrditve na streho
Type of gland plate
Plošča kabelskega vhoda
Kabelski vhod
1 vhod
Širina
Realno: 570 mm
Nazivna: 600 mm
Globina
Realno: 470 mm
Nazivna: 500 mm
Število izrezov
1 izrez
Dimenzije izreza
232 x 117 mm
Pogodbena garancija
Garancija
18 mesecev