|
|
|
NSYSUCR90110
Univerzalne prečne letve Spacial SF/SM - 90 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
Konec standardnih storitev AVG. 31, 2023
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Univerzalna križna letev
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 1100 mm
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Lokacija montaže
|
Med prečnimi letvami
|
Montažna podpora
|
Prilagoditveni profil, Na SM omarah
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Križne letve
4 Nosilci
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Nastavitev
|
Nastavljiv na 25 mm
|
Število horizontalnih vrstic
|
3
|
Maksimalna obremenitev
|
70 kg
|
Višina
|
Nazivna: 1100 mm
Koristno: 1007 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
102,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,57 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
210,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
36,0 kg