|
|
|
NSYTBC365
Vrhnja zbiralčna komora Spacial SF - IP55 - 300 x 600 x 500 mm
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
Konec standardnih storitev
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Distribucija električne energije
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zgornja komora komore
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Komora zbiralke
1 Tesnilo
2 Prednja plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
301 mm
|
Širina
|
600 mm
|
Globina
|
500 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
53,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
63,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
23,578 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
88,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
225,0 kg