|
|
|
NSYTBS24198T
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V225Š175G80 raz. V241Š194G87, prosojni pok. H20
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa TBS
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Višina
|
241 mm
|
Širina
|
194 mm
|
Globina
|
87 mm
|
Notranja višina
|
225 mm
|
Notranja širina
|
175 mm
|
Notranja globina
|
80 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Nizek prozoren pokrov
|
Pritrditev pokrova
|
Plastični vijaki
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
|
Komplementarno
Material
|
ABS
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
Prozorna
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…40 °C
|
Delovna temperatura
|
−25…60 °C
|
Teža izdelka
|
0,64 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10 cm
|
Paket 1 Širina
|
20 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26 cm
|
Paket 1 Teža
|
635 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
40,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,92 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
120 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
135 cm
|
Paket 3 Teža
|
120 kg