|
|
|
NSYTLEME
Plošča Spacial S3D z uvodnicami za gibke kable z membrano 378 x 63 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prilagodljiva plošča z žarilno nitko
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Prebodljiv z izvijačem
|
Type of gland plate
|
Membrana
|
Zumanji premer kabla
|
10…26 mm
|
Kabelska uvodnica
|
Brez
|
Sestava naprave
|
1 Plošča
Membrana
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Plošča Jeklo
Membrana HCE (toplotno odporni elastomer)
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča Siva RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
445 mm
Realno: 460 mm
|
Globina
|
130 mm
|
Teža izdelka
|
0,882 kg
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Število izrezov
|
Neutrjeno
|
Dimenzije izreza
|
378 x 63 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,016 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
46 cm
|
Paket 2 Širina
|
14 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
3 cm
|
Paket 2 Teža
|
15 kg