|
|
|
NSYTPLSP2736G
Neprosojni poliestrski pokrov 27 x 36 x 4,5 cm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
|
Material
|
Poliester
|
Barva
|
Siva RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Višina
|
270 mm
|
Širina
|
360 mm
|
Globina
|
45 mm
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
920,0 g
|
Trajnost ponudbe
|
|