Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRABB5 slika – Schneider- sintel
NSYTRABB5
Adapter za označevalne elemente AB1R za 2,5 mm² priključke NSYTR
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalni komplet
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Barva ozadja Bela
Velikost 5 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Tip označevanja Posebni
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 0,6 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dolžina 14 cm
Paket 1 Teža 1 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Vsebnost halogena Izdelek brez halogena