Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRABF52 slika – Schneider- sintel
NSYTRABF52
Oznaka v označ. traku, ravna, 5 mm, nat. števka 2, vodoravna, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalni trak
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Barva ozadja Bela
Oznaka 2
Velikost 5 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Tip označevanja Numerično
Barva označevanja Črna
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 0,56 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 0,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,500 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 7,000 cm
Paket 2 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 397,000 g