Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRABF56 slika – Schneider- sintel
NSYTRABF56
Oznaka v označ. traku, ravna, 5 mm, nat. števka 6, vodoravno, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalni trak
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Barva ozadja Bela
Oznaka 6
Velikost 5 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Tip označevanja Numerično
Barva označevanja Črna
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 0,56 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 7 cm
Paket 1 Dolžina 7 cm
Paket 1 Teža 0,5 g