|
|
|
NSYTRACR102
NSYTR končni pokrov za vzmetni priključni blok z eno ravnjo 1 x 1 - 10 mm²
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRR Vzmetni terminal Priključni blok, length = 71,5 mm
|
Debelina
|
2,2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
10 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Število merilnih vhodov
|
2
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Teža izdelka
|
4,2 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
20 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26 cm
|
Paket 1 Teža
|
4 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
20 cm
|
Paket 2 Širina
|
2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26 cm
|
Paket 2 Teža
|
210 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,732 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|