Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRADR155 slika – Schneider- sintel
NSYTRADR155
Simetrična izvrtana mont. letev, V 15 x G 5 mm dolžina 2000 mm, za priklj. NSYTR
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Večnamenski
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Letev
Kratko ime naprave TR
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Tip letve Simetrična DIN
Nominalne dimenzije omare -
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Prisma
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 20
Razdalja med centri 16,2 mm
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Perforirano
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Dolžina 2000 mm
Višina 15 mm
Širina 5 mm
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 200,500 cm
Paket 1 Teža 335,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni