Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRAF2 slika – Schneider- sintel
NSYTRAF2
Testni modularni priključek za 2,5 mm² priključne bloke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Modularni testni konektor
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok
TRP Potisk-notri - Zaščitna ozemljitev Priključni blok
TRR Vzmetni terminal - Prekinitev rezila Priključni blok
TRH IDC - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
Dolžina 60 mm
Debelina 5,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 1,5 mm²
Number of connections 1
Število merilnih vhodov 1
Montažni način Zaskočni
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 2,8 g
Barva Rdeča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,0 cm
Paket 2 Širina 6,5 cm
Paket 2 Dolžina 8,5 cm
Paket 2 Teža 33,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 839,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vsebnost halogena Izdelek brez halogena