Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRAL952 slika – Schneider- sintel
NSYTRAL952
NSYTR mostni vijačni prik. 2-polni za vijačni priključek - 95 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Vijačni most
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok
Komplementarno
Presek kabla 95 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 0
Količina na set/komplet Komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,76 cm
Paket 1 Širina 3,05 cm
Paket 1 Dolžina 7,11 cm
Paket 1 Teža 0,08 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Vsebnost halogena Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev