|
|
|
NSYTRAP23
NSYTR pregradna pl. za vij. prikl. blok z eno ravnjo 1 x 1 disk + 1 x 2 - 4 mm²
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Particija
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 57,8 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
4 mm²
|
Number of connections
|
2
3
|
Število merilnih vhodov
|
2
1
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Teža izdelka
|
6 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
308,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
650
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,34 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|