Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRASJ3 slika – Schneider- sintel
NSYTRASJ3
NSYTR preklopni mostiček 3 točke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Preklopni mostiček
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 100,8 mm
TRV Vijačni priključek - Prekinitev rezila Priključni blok, length = 100,8 mm
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 6
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 15,5 g
Barva Oranžna
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 15 cm
Paket 1 Dolžina 17 cm
Paket 1 Teža 16 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev