|
|
|
NSYTRR24M
Linergy mini prehodni blok - 2,5 mm² 24 A enojna raven, vzmet 2 x 2
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mini priključni blok
|
Kratko ime naprave
|
TRR
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Tip bloka priključka
|
Iti skozi
|
Nivo terminalnega bloka
|
1
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Nominalni presek
|
2,5 mm²
|
Dolžina
|
32 mm
|
Barva
|
Siva
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Komplementarno
Širina
|
10,4 mm
|
Višina
|
30 mm
|
Povezave - terminali
|
2 x Vzmetni terminal Odvod
2 x Vzmetni terminal Dovod
|
Number of connections
|
4
|
Priključni položaj
|
Zgoraj
|
Število merilnih vhodov
|
0
|
Prečni prerez kabla
|
0,08…2,5 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,08…4 mm², Trden S kabelskim koncem
0,2…2,5 mm², Prilagodljiv S kabelskim koncem
0,08…4 mm², Trden Brez konca kabla
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Tip orodja
|
Povezava: Ploščati izvijač
Odklop: Ploščati izvijač
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
800 V EN/IEC 60947-7-1
690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
|
[In] Nazivni tok
|
20 A cURus
24 A EN/IEC 60947-7-1
22 A ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Material
|
Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Bakrena zlitina: Konektor in vijak
Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava
Krom-nikelj jeklo: Vzmet
|
Dielektrične izgube
|
0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 Pri 1 MHz
|
Upornost
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Surface resistance
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Odpornost proti lezenju
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Upočasnitev plamena
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Teža izdelka
|
7,5 g
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Združljivost izdelkov
|
Spacial omare
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
EAC
IEC-Ex
ATEX
cURus
CSA
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…130 °C IEC 60216-1
−40…130 °C VDE 0304-T21
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
423,0 g
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|